Achsbezeichnung (P-CHAN-00006)
Hier handelt es sich um einen String. Über diese Variable werden die Achsbezeichnungen aller Achsen im Interpolator vorgegeben. Die zugehörige korrespondierende logische Achsnummer wird über den Parameter "log_achs_nr" vorgegeben.
| |
Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Achsbezeichnungen müssen eindeutig sein. |
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Dimension |
bezeichnung | ACHS_NAME | String | ---- |
ACHS_NAME besteht aus folgendem Array:
Variablenname | Typ | Index | Dimension |
zeichen[m] | SGN08 | m = 0 ... [ACHS_NAME_LAENGE - 1] | ---- |
Wert ACHS_NAME_LAENGE | Bedeutung |
|---|---|
applikationsabhängig | maximale Länge der Achsbezeichnung |
BEISPIEL: Es soll eine Achsgruppe mit 3 Bahnachsen konfiguriert werden. Die erste Achse soll mit "X_ACHSE1" im NC-Programm angesprochen werden. Die zweite Achse soll mit "A" bezeichnet werden. Die dritte Achse wird mit "W1" angesprochen:
Auszug aus Kanalparameterliste:
# Bezeichnung der Bahnachsengruppe[0].achse[0].bezeichnung X_ACHSE1gruppe[0].achse[1].bezeichnung Agruppe[0].achse[2].bezeichnung W1