Motorentyp bestimmen

Wenn ein Motor kein elektronisches Typenschild besitzt oder die Abfrage nach der Motorensuche verneint wurde, muss der Motorentyp im TCDriveManager manuell eingetragen werden.

Öffnen des TCDriveManagers

Motorentyp bestimmen 1:

→ Der TCDriveManager ist geöffnet.

Motoreinstellungen vornehmen

Auf der "Configuration Registerkarte" befindet sich auf der linken Seite eine Baumstruktur, mit deren Hilfe Sie zu den einzelnen Diaglogseiten navigieren können. Um den Motorentyp zu kontrollieren oder festzulegen, müssen die Motor und Feedback Einstellungen (3) bearbeitet werden.

  1. Der Motor besitzt kein elektronisches Typenschild: Motor ohne elektronisches Typenschild bestimmen
  2. Der Motor besitzt ein elektronisches Typenschild: Motor mit elektronischem Typenschild bestimmen