VJOG

ASCII - Kommando

VJOG

 

 

Syntax Senden

VJOG [Data]

 

Syntax Empfangen

VJOG <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3621 (hex)

DIM

µm/s

PROFIBUS PNU

1889 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

long int

DPR

289 (dec)

Default

10000

 

Opmode

8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Tippbetrieb-Geschwindigkeit

Beschreibung

Der Tippbetrieb entspricht einem Endlos-Fahrsatz und wird über den internen Lageregler realisiert.

Das Vorzeichen der Geschwindigkeit gibt die Richtung für den Tippbetrieb an. Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.