SETVCT
ASCII - Kommando | SETVCT |
|
| |
Syntax Senden | SETVCT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SETVCT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3635 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1909 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 7 | DPR | 309 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 0, 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.42 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Anwahl eines VCT-Eintrages | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando SETVCT kann ein Eintrag der VC-Tabelle (Drehzahlsollwert/Strombegrenzung) aktiviert werden.
Die VC-Tabelle enthält 8 Drehzahl/Strom-Paare (VCT-Einträge).
Wenn ein VCT-Eintrag aktiviert wird, so wird die in dem Eintrag enthaltene Drehzahl als digitaler Drehzahlsollwert übernommen (nur bei OPMODE=0 möglich). Der Stromwert aus dem VCT-Eintrag wird als Strombegrenzung übernommen.
Bei analogen Drehzahlvorgaben (OPMODE=1) wird der Drehzahlsollwert ignoriert, der Stromwert wird aber weiterhin für die Strombegrenzung benutzt.
Bei Eingabe des Kommandos SETVCT ohne zusätzliche Parameter wird die Nummer des zur Zeit aktiven VCT-Eintrages angezeigt. s. auch Beschreibung des Kommandos VCTAB