SETROFFS
ASCII - Kommando | SETROFFS |
|
| |
Syntax Senden | SETROFFS |
| ||
Syntax Empfangen | - | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 35F1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1841 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 241 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Automatische Korrektur von ROFFS |
Beschreibung
Mit dem Kommando SETROFFS wird die Referenzoffset-Variable ROFFS um den Wert der aktuellen Position (PFB) korrigiert. Damit kann der Referenzoffset automatisch den mechanischen Gegebenheiten angepaßt werden.
Beispiel 1:
ROFFS=0 PFB=100
nach SETROFFS ROFFS=-100