SETREF

ASCII - Kommando

SETREF

 

 

Syntax Senden

SETREF

 

Syntax Empfangen

SETREF

Vorhanden in

 

Type

Command

Setup Software

Ja

ASCII Format

-

CANBus Objektnummer

35F0 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1840 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-

DPR

240 (dec)

Default

-

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

-

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

Setzen des Referenzpunktes

Beschreibung

Mit dem Kommando SETREF wird die aktuelle Position zum Referenzpunkt erklärt (d.h. die aktuelle Position wird auf den Wert ROFFS gesetzt) und das Bit welches ein Fahren von Fahrsätzen ermöglicht, wird gesetzt.

Das SETREF-Kommando entspricht der Ausführung einer Referenzfahrt mit NREF=0.