ROFFS0
ASCII - Kommando | ROFFS0 |
|
| |
Syntax Senden | ROFFS0 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ROFFS0 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 365C (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1948 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 348 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.43 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Referenz Offset für den zweiten Geber | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter ROFFS0 kann eine absolute Referenz-Position für einen externen Geber definiert werden. Die Position die vom externen Geber eingelesen wird (PFB0), wird nach der Ausführung einer Referenzfahrt auf den Wert ROFFS0 gesetzt. Diese Funktion ist nur beim Einlesen des externen Gebers (EXTPOS 2,3) aktiviert.