RECRDY
ASCII - Kommando | RECRDY |
|
| |
Syntax Senden | RECRDY |
| ||
Syntax Empfangen | RECRDY <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35E1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1825 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 225 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oszilloscope | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Scope: Zustand der RECORD-Funktion | |||
Beschreibung
Nachdem die Aufzeichnung mit RECORD / RECTRIG "scharf" gemacht wurde, gibt das RECRDY-Kommando eine 0 aus. Sobald, die mit RECRDY vorgegebene Trigger-Bedingung erfüllt ist und die Aufzeichnung gestartet wurde, liefert RECRDY eine 1.
(RECRDY=0 bedeutet "warten auf Trigger-Ereignis").