RECTRIG
ASCII - Kommando | RECTRIG |
|
| |
Syntax Senden | RECTRIG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RECTRIG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | ASCII String (=Mode);Depends upon Mode (=Level);0 .. 1023 (=Loc.); 0, 1 (=Dir.) | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | SCOPE: Aktivieren der Aufzeichnungsfunktion | |||
Beschreibung
Das Kommando RECTRIG bereitet eine Datenaufzeichnung für die SCOPE-Funktion vor. Das Kommando wird in folgender Form benutzt:
RECTRIG mode level location direction
- mode: bezeichnet den Namen einer Variable, die für die Triggerung der Aufzeichnung benutzt werden soll. Bei Verwendung der Bezeichnung IMM wird die Aufzeichnung sofort gestartet. In diesem Fall brauchen die Parameter "level","location" und "direction" nicht angegeben zu werden.
- level: spezifiziert den Wert der Variable, der erreicht werden muss, damit die Aufzeichnung aktiviert wird.
- location: gibt die Anzahl der "Punkte" an, die vor dem Auftreten des Trigger-Ereignisses aufgezeichnet werden sollen.
- direction: spezifiziert die Richtung, in der der Wert "level" der Variable "mode" überschritten werden soll, damit die Aufzeichnung aktiviert wird.
- direction=0 fallend (Variablenwert wird unterschritten)
- direction=1 steigend (Variablenwert wird überschritten)