RECORD
ASCII - Kommando | RECORD |
|
| |
Syntax Senden | RECORD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RECORD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 1 .. 10000 (=Time);1 .. 1024(=Points); ASCII String (=Var) | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Scope: Definition der aufzuzeichnenden Daten |
Beschreibung
Mit dem RECORD-Kommando können die Daten für den nächsten SCOPE-Aufzeichnungsvorgang definiert werden. Das Kommando wird in folgender Form benutzt:
RECORD zeit anzahl var1 [var2] [var3]
- zeit: Abtastzeit in 250 µs-Schritten
- anzahl: Anzahl der aufzuzeichnenden Abtastpunkte.
Die max. mögliche Anzahl hängt von der Anzahl und Größe der aufzuzeichnenden Variablen ab.
Bei Vorgabe einer zu großen Anzahl wird diese automatisch begrenzt (bei Aufzeichnung von Long/Float-Variablen können max. 512 Punkte aufgezeichnet werden).
var1,var2,var3 - Namen der aufzuzeichnenden Variablen. Außer den Namen von Makro-Variablen können folgende Namen benutzt werden:
I – Stromistwert