RDPBIAS
ASCII - Kommando | RDPBIAS |
|
| |
Syntax Senden | RDPBIAS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | RDPBIAS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 36B8 (hex) | |
DIM | Amp | PROFIBUS PNU | 2040 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. ICONT | DPR | 440 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.96 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Rack Drive Panel | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Rack Drive Panel Verspannungsstrom |
Beschreibung
Gibt die Verspannung der beiden Achsen in A an. Dieser Wert wird normalerweise auf 25% bis 50% vom Dauerstrom ICONT eingestellt. Bei der einen Achse wird er positiv und bei der anderen entsrechend negativ vorgegeben. Siehe auch RDP