PV
ASCII - Kommando | PV |
|
| |
Syntax Senden | PV |
| ||
Syntax Empfangen | PV <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35D7 (hex) | |
DIM | VUNIT | PROFIBUS PNU | 1815 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 215 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Ist-Geschwindigkeit (Lageregler) |
Beschreibung
Die aktuelle Lageregler-Geschwindigkeit kann mit dem Kommando PV abgefragt werden. Die Normierung der Geschwindigkeit hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.