PRD
ASCII - Kommando | PRD |
|
| |
Syntax Senden | PRD |
| ||
Syntax Empfangen | PRD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35D2 (hex) | |
DIM | Counts | PROFIBUS PNU | 1810 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 1048575 | DPR | 210 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | 20 Bit Feedback-Position |
Beschreibung
Das Kommando PRD liefert eine 20 Bit-Position (absolut innerhalb einer Umdrehung), die anhand der Signale der Feedback-Einheit (FBTYPE) ermittelt wurde. Diese Position kann, im Gegensatz zu der Lagereglerposition PFB, nicht verändert werden.
Sehen Sie dazu auch