OS4
ASCII - Kommando | OS4 |
|
| |
Syntax Senden | OS4 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | OS4 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36CA (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1658 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 458 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Setzen von "Posreg4" der I/O Erweiterungskarte | |||
Beschreibung
Die I/O Erweiterungskarte hat 5 digitale Ausgänge, welche normalerweise zur Ausgabe der Positionsregister SWE0-4 benutzt werden. OS4 setzt den Ausgang "PosReg4" (Klemme 9 von X11B) der I/O Erweiterungskarte.
Setze SWCNFG Bit 12 auf "0", um den Ausgang vom Positionsregister SWE4 abzuschalten und dann den Zugriff über OS4 zu ermöglichen.
Dieses Kommando erlaubt den Zugriff auf den Ausgang über Standard-Kommunikationskanäle und auch durch Fahrsatz Programmierung.