OS1
ASCII - Kommando | OS1 |
|
| |
Syntax Senden | OS1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | OS1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 36C7 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1655 (dec) IND = 0001xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 455 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Setzen von "Posreg1" der I/O Erweiterungskarte | |||
Beschreibung
Die I/O Erweiterungskarte hat 5 digitale Ausgänge, welche normalerweise zur Ausgabe der Positionsregister SWE0-4 benutzt werden. OS1 setzt den Ausgang "PosReg1" (Klemme 6 von X11B) der I/O Erweiterungskarte.
Setze SWCNFG Bit 0 auf "0", um den Ausgang vom Positionsregister SWE1 abzuschalten und dann den Zugriff über OS1 zu ermöglichen.
Dieses Kommando erlaubt den Zugriff auf den Ausgang über Standard-Kommunikationskanäle und auch durch Fahrsatz Programmierung.