O2
ASCII - Kommando | O2 |
|
| |
Syntax Senden | O2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35B1 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1777 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 177 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Zustand des digitalen Ausgangs 1 |
Beschreibung
Das Kommando O2 liefert den Zustand des digitalen Ausgangs 2 (0=Low,1=High).
Falls der digitale Ausgang 2 keiner Funktion zugeordnet ist (O2MODE=0), so kann mit dem Kommando "O2 1" oder "O2 0" der High/Low-Zustand am Ausgang 2 ausgegeben werden.