MIPEAK

ASCII - Kommando

MIPEAK

 

 

Syntax Senden

MIPEAK [Data]

 

Syntax Empfangen

MIPEAK <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

358F (hex)

DIM

Amperes

PROFIBUS PNU

1743 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

10% of DIPEAK, .. 2*DIPEAK

DPR

143 (dec)

Default

DIPEAK

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Motor Spitzenstrom

Beschreibung

Dieser Parameter begrenzt die IPEAK-Einstellung des Verstärkers in Abhängigkeit vom max. Motordauerstrom.