DIPEAK
ASCII - Kommando | DIPEAK |
|
| |
Syntax Senden | DIPEAK |
| ||
Syntax Empfangen | DIPEAK <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3529 (hex) | |
DIM | Amperes | PROFIBUS PNU | 1641 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 3.0 .. 70.0 | DPR | 41 (dec) | |
Default | Hardware Defined |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Geräte-Spitzenstrom |
Beschreibung
DIPEAK gibt den Geräte-Siptzenstrom zurück. Dieser hängt bei den Geräten 403, 406, 614 und 670 auch noch von VBUSBAL ab.