MIMR
ASCII - Kommando | MIMR |
|
| |
Syntax Senden | MIMR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MIMR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 366B (hex) | |
DIM | A | PROFIBUS PNU | 1963 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | (0.0 ... 0.8) * ICONT | DPR | 363 (dec) | |
Default | 0.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 3.40 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Magnetisierungsstrom (Asynchronmotor) | |||
Beschreibung
Dieses Objekt ist nur bei Einstellung MTYPE=3 (Asynchronmotor) aktiv.
MIMR definiert den Magnetisierungsstrom des Asynchronmotors, welcher normalerweise auf 40% - 50% des Dauerstroms des Motors gesetzt wird.
Unterhalb der Nenndrehzahl des Motors bleibt der Magnetisierungsstrom konstant. Wenn der Motor oberhalb der Nenndrehzahl betrieben wird, so wird der Strom entsprechend der Motordrehzahl verkleinert (Feldschwächung).
Bei dem sensorlosen Synchronmotor (MTYPE=2, FBTYPE=10), definiert dieser Parameter den Strom bei kleinen Drehzahlen. Da in diesem Bereich das Maschinenmodell noch nicht funktioniert, wird der Motor hier wie ein Schrittmotor betrieben.