KEYLOCK
ASCII - Kommando | KEYLOCK |
|
| |
Syntax Senden | KEYLOCK [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | KEYLOCK <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3575 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1717 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 117 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Sperre für die Tastenbedienung | |||
Beschreibung
Bei KEYLOCK=1 ist die Bedienung des Verstärkers über die Tasten auf der Frontplatte gesperrt. Die Anzeige-Funktionen des Gerätes (Fehlermeldungen, Warnungen) sind weiterhin aktiv.
Keylock=2 wirkt nur beim Drive 4xx. Hier wird am Master die Tastatur so geschaltet, wie sie beim Standardgerät arbeit (nur Eingabe der Adresse). Beim Master wird die Variable ADDR und beim Slave (es muss dafür die Option -DISP im Slavemodul integriert sein) wird damit die Variable ADDRFB verändert.