ADDRFB
ASCII - Kommando | ADDRFB |
|
| |
Syntax Senden | ADDRFB [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ADDRFB <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 369C (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2012 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 63 | DPR | 412 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.91 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Feldbusadresse des AX2500 Slaves |
Beschreibung
Mit dem Kommando ADDRFB wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers (AX2500) definiert (CAN / PROFIBUS / SERCOS). Nach der Änderung der Adresse müssen alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden (s. SAVE-Kommando) und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden. Im Gegensatz zu dem Parameter ADDR wird diese Einstellung ausschließlich für die externe (Feldbus) Kommunikation benutzt.
Die interne AX2500-Kommunikation (multidrive) läuft weiterhin über die Adresse, die mit dem Kommando ADDR eingestellt wurde.
Falls ADDRFB auf 0 gesetzt wird, so wird für die Feldbus-Kommunikation die interne Adresse ADDR benutzt.