ADDR
ASCII - Kommando | ADDR |
|
| |
Syntax Senden | ADDR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ADDR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Unsigned8 | CANBus Objektnummer | 3505 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1605 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 63 | DPR | 5 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Unsigned8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Stationsadresse | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando ADDR wird die Feldbus-Adresse des Verstärkers definiert (CANBUS/PROFIBUS/SERCOS). Nach der Änderung der Adresse sollten alle Parameter im EEPROM abgespeichert werden (s. SAVE-Kommando) und der Verstärker aus- und eingeschaltet werden.
Wenn MDRV = 0, ist die Multilink-Funktionalität abgeschaltet. Damit kann dann ADDR von 0 .. 127 vorgegeben werden.
Beim 400er muss die Adresse am Master so eingestellt werden, dass die Adresse des ersten Slaves noch >=1 ist.
Beispiel:
Master und 4 Slaves, minimaler Wert für ADDR am Master ist 5.
Über ADDRFB kann beim 400er die Feldbusadresse unabhängig von der automatisch erstellten Adresse vorgegeben werden.