MDRV
ASCII - Kommando | MDRV |
|
| |
Syntax Senden | MDRV [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MDRV <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3639 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1913 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 313 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anwahl der Multidrive Funktionalität | |||
Beschreibung
Das Kommando MDRV gibt die Multidrive-Funktionalität des Verstärkers frei. MDRV=0 Multidrive-Funktionalität (Adressbereich von ADDR 0...127)
Das SCAN-Kommando liefert immer 0 als Anzahl der angeschlossenen Stationen. MDRV=1 Multidrive aktiv (Adressbereich von ADDR 0...63)
Das SCAN-Kommando überprüft den gültigen Adressbereich nach angeschlossenen Stationen.