INTERPOL
ASCII - Kommando | INTERPOL |
|
| |
Syntax Senden | INTERPOL [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | INTERPOL <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3684 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1988 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 388 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 5, 6 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.78 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Fieldbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Interpolationsmethode bei OPMODE 5 und 6 | |||
Beschreibung
Dieser Parameter erlaubt die Auswahl der Interpolatinsmethode im Betrieb mit der Vorgabe einer Positionstrajektorie (OPMODE 5 + 6). Der Parameter wird erst nach dem Speichern und einem Neustart des Reglers wirksam. Dieser Parameter kann nur bei einem synchronen Betrieb des Servoverstäkers genutzt werden, siehe auch ASCII Parameter SYNCSRC.
- 0: Lineare Interpolation
- 1: (reserviert) Sercos Spline Interpolation
- 2: Interpolation 2. Ordnung für CAN