SYNCSRC
ASCII - Kommando | SYNCSRC |
|
| |
Syntax Senden | SYNCSRC [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SYNCSRC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3683 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1987 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3 | DPR | 387 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.78 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Fieldbus | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Quelle für die Synchronisation über Feldbus | |||
Beschreibung
Dieser Parameter gibt die Quelle der Synchronisation an, falls die Regelkreise des Servoverstärkers über eine Interface synchronisiert wird. Der Parameter wird erst nach dem Speichern und einem Neustart des Reglers wirksam. Bei der Synchronisation über CAN wird eine Hardware PLL im FPGA des Reglers genutzt, die mit dem zusätzlichen ASCII Parameter FPGA = 3 aktiviert werden muss.
- 0: Keine Synchronisation
- 1: (reserviert) Synchronisation über Sercos
- 2: Synchronisation über KS3000 Fire-Wire Karte
- 3: Synchronisation über CANopen