IMAX
ASCII - Kommando | IMAX |
|
| |
Syntax Senden | IMAX |
| ||
Syntax Empfangen | IMAX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 355F (hex) | |
DIM | Amperes | PROFIBUS PNU | 1695 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.3 .. 40.0 | DPR | 95 (dec) | |
Default | Minimum of DIPEAK and MIPEAK |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Strom-Grenze für die Verstärker/Motor-Kombination | |||
Beschreibung
Das Kommando IMAX liefert den größeren Wert der beiden Parameter MIPEAK und DIPEAK.