ICMDVLIM
ASCII - Kommando | ICMDVLIM |
|
| |
Syntax Senden | ICMDVLIM [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ICMDVLIM <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3685 (hex) | |
DIM | VUNIT | PROFIBUS PNU | 1989 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. VLIM | DPR | 389 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 2,3 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.71 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahlbegrenzung im Stromreglermode | |||
Beschreibung
Der Parameter ICMDVLIM definiert eine digitale Drehzahlbegrenzung (Einheit: VUNIT) bei Vorgabe eines Stromsollwertes bei OPMODE = 2 und 3.
Die Funktion wird nur aktiviert bei ICMDVLIM>0. Eine Änderung von ICMDVLIM>0 auf ICMDVLIM=0 bzw. umgekehrt, ist nur bei gesperrter Endstufe möglich (Änderung der Konfiguration). Eine Änderung von ICMDVLIM>0 auf ICMDVLIM>0 ist dagegen auch bei freigegebener Endstufe möglich.