GET
ASCII - Kommando | GET |
|
| |
Syntax Senden | GET |
| ||
Syntax Empfangen | GET <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3541 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1665 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 65 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Ausgabe der aufgezeichneten SCOPE-Daten | |||
Beschreibung
Das GET-Kommando liefert eine Liste mit den zuletzt aufgezeichneten SCOPE-Daten. Die Liste besteht aus n+3 Zeilen (n=Anzahl der aufgenommenen Daten)
Zeile 1: Kommentarzeile z.B. "Drive Recording"
Zeile 2: n,Zeitbasis in msek z.B. 10,0.25 (10 Datenzeilen, Zeitbasis 250 usek)
Zeile 3: var1,var2,var3 Namen der aufgezeichneten Variablen z.B. VCMD, V, ICMD
Zeile 4: data1,data2,data3 aufgezeichnete Daten z.B. 0,20.3, -0.5
Zeile 5: data1,dat2,data3
..
Zeile n+3: data1,data2,data3