DPWM
ASCII - Kommando | DPWM |
|
| |
Syntax Senden | DPWM [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DPWM <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3676 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1974 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 374 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.02 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Ausgangsschaltfrequenz des Verstärkers | |||
Beschreibung
Die Ausgangsfrequenz des Verstärker ist normalerweise 8KHz. Für einige spezielle Fälle kann die Ausgangsfrequenz auf 16 KHz erhöht werden.
Die Erhöhung der Ausgangsfrequenz ist nur bei einer Einspeisespannung von 230V (VBUSBAL=0) möglich.
- DPWM = 0: 8 kHz
- DPWM = 1: 16 kHz
- DPWM = 2: 8 kHz ohne Verlustleistungsreduzierung (ab 4.32)
Ab 4.94 kann der 16Khz - Modus auch mit 400 bzw. 480V genutzt werden.
Folgende Einschränkungen bei den Strömen ergeben sich:
601 ohne Einschränkung
603-614 400V (VBUSBAL = 1): IPEAK = 55% vom Gerätespitzenstrom, ICONT = 55% vom Gerätenennstrom
480V (VBUSBAL = 2: IPEAK = 45% vom Gerätespitzenstrom, ICONT = 45% vom Gerätenennstrom
620 400V (VBUSBAL = 1): IPEAK max = 26A und ICONT max = 14A
480V (VBUSBAL = 2): IPEAK max = 22A und ICONT max = 12A