DIS
ASCII - Kommando | DIS |
|
| |
Syntax Senden | DIS |
| ||
Syntax Empfangen | DIS | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 352B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1643 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 43 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Enabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Software Disable der Endstufe | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando DIS wird die Software-Freigabe für die Endstufe auf 0 gesetzt. Je nach Konfiguration (s. MBRAKE,STOPMODE) trudelt der Antrieb aus bzw. wird kontrolliert heruntergefahren.