ANDB
ASCII - Kommando | ANDB |
|
| |
Syntax Senden | ANDB [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ANDB <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3508 (hex) | |
DIM | Millivolts | PROFIBUS PNU | 1608 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 10000.0 | DPR | 8 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 1, 3 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Totband für den analogen Drehzahlsollwert | |||
Beschreibung
Die Spannung, die unter dem vorgegebenen Grenzwert liegt, wird als "Rauschen" betrachtet und intern auf 0 gesetzt. Damit kann bei Sollwert 0 ein Stillstand des Antriebes erreicht werden.
Je nach Betriebsart wirkt sich dieser Parameter auf SW1 oder SW2 (abhängig davon welcher Sollwerteingang als Drehzahlquelle benutzt wird).
S. auch Kommando ANCNFG