Leitungen
Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Schrittmotorantriebe bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL, sind garantiert. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.
Beckhoff liefert vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Gegenstecker gehören nicht zum Lieferumfang. Zur Auswahl der notwendigen Leitungen schauen Sie in die Beckhoff Dokumentationen für Anschlussleitungen [+]. In den Dokumentationen erhalten Sie eine Gesamtübersicht der lieferbaren Leitungen und Angaben zu den Technischen Daten.
![]() | Tipp zur einwandfreien Anwendung und Konfektionierung:
|
Anschlussleitungen für ASI8100
Zum Anschluss des ASI8100 benötigen Sie drei unterschiedliche Leitungsarten:
- Powerleitung zur Leistungsversorgung
- Sensorleitung zur I/O-Anbindung
- EtherCAT-Leitung zur Kommunikationsanbindung
Hinweis | |
Maximal zulässige Leitungslänge beachten Verwenden Sie maximal 10 m Leitungslänge. Bei Nichtbeachtung ist die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen nicht garantiert. Störungen und Fehlfunktionen sowie Gewährleistungsausschluss können die Folge sein. |