Sensorleitung
- X3 | I/O-Anschluss 1
- X4 | I/O-Anschluss 2
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
ZK2000-2100-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2122-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2124-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2162-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2300-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2322-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |
ZK2000-2362-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich |