AS202x
Elektrische Daten | AS2021 | AS2022 | AS2023-H | AS2023-J |
---|---|---|---|---|
| 0,83 | 1,53 | 1,80 | 2,30 |
| 0,63 | 1,17 | 1,45 | 1,90 |
| 24 bis 50 | |||
| 2,0 | 5,6 | 6,4 | |
| 0,80 | 0,24 | 0,32 | 0,32 |
| 3,8 | 0,90 | 0,97 | 0,97 |
| 239 | 156 | 185 | 185 |
| EJ7047 | |||
| EL7037 / EL7031 | EL7047 / EL7041-1000 | ||
| EP7041-1002 | EP7041-3002 | ||
| KL2531 | KL2541 | ||
| 1,8° / 200 Vollschritte | |||
Motorstecker | Rundsteckverbinder M12-High Power, M12-Feedback |
Mechanische Daten | AS2021 | AS2022 | AS2023 |
---|---|---|---|
| 15 | 15 | 15 |
| 63 | 50 | 43 |
| 0,210 | 0,360 | 0,490 |
| 0,8 | 1,1 | 1,4 |
| 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| 120 | ||
| N2, NEMA 23/56 mm | ||
| IP 54 | ||
Lackfarben | |||
| pulverbeschichtet | ||
| mattschwarz / RAL 9005 |
Weiterführende Informationen