Maßzeichnung
- Alle Angaben in Millimetern
 
Motor  | X  | Y  | Z - Encoder  | 
|---|---|---|---|
AS2021  | 64,10 mm  | 81,10 mm  | 91,80 mm  | 
AS2022  | 86,20 mm  | 103,10 mm  | 113,90 mm  | 
AS2023  | 105,10 mm  | 122,10 mm  | 132,80 mm  | 
Ansicht ohne Encoder
Motor  | X  | Y  | Z - Encoder  | 
|---|---|---|---|
AS2021  | 64,10 mm  | 81,10 mm  | 91,80 mm  | 
AS2022  | 86,20 mm  | 103,10 mm  | 113,90 mm  | 
AS2023  | 105,10 mm  | 122,10 mm  | 132,80 mm  | 
Ansicht ohne Encoder