Kennlinien Drehmomente und Drehzahlen
Zur Auslegung Ihrer Applikation. Die Kennlinien wurden mit gesteuertem Betrieb „open loop“ und feldorientierter Regelung „vector control“ aufgezeichnet.
AS2021-0D00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2021-0D00 | 24 VDC 1,5 A | EL7037 |
2 | AS2021-0D00 | 24 VDC 2 A | EL7047 |
3 | AS2021-0D00 | 48 VDC 2 A | EL7047 |
AS2021-0D10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2021-0D10 | 24 VDC 1,5 A | EL7037 |
2 | AS2021-0D10 | 24 VDC 2 A | EL7047 |
3 | AS2021-0D10 | 48 VDC 2 A | EL7047 |
AS2022-0H00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2022-0H00 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2022-0H00 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
3 | AS2022-0H00 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
4 | AS2022-0H00 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
AS2022-0H10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2022-0H10 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2022-0H10 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2022-0H10 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
4 | AS2022-0H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
AS2023-0H00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2023-0H00 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2023-0H00 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2023-0H00 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
4 | AS2023-0H00 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
AS2023-0H10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2023-0H10 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2023-0H10 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2023-0H10 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
4 | AS2023-0H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
AS2023-0J00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2023-0J00 | 24 VDC 6,4 A | EL7047+ZB8610 |
2 | AS2023-0J00 | 48 VDC 6,4 A | EL7047+ZB8610 |
AS2023-0J10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2023-0J10 | 24 VDC 6,4 A | EL7047+ZB8610 |
2 | AS2023-0J10 | 48 VDC 6,4 A | EL7047+ZB8610 |