Schrittmodus und Grenzdrehzahlen
Die Beckhoff Schrittmotorklemmen können circa 125.000 Schritte pro Sekunde ausgeben und haben einen Schrittwinkel von 1,8° oder 200 Schritte/Umdrehungen.
Schrittmodus | Grenzdrehzahl [U/min] |
|---|---|
Vollschritt | Theoretisch 37.500 |
1/2 | Theoretisch 18.750 |
1/4 | Theoretisch 9.375 |
1/8 | Theoretisch 4.688 |
1/16 | 2.344 |
1/32 | 1.171 |
1/64 | 585 |
Weitere Informationen zu den Grenzdrehzahlen erhalten Sie in den Kapiteln AS202x Kennlinien für Drehmomente und Drehzahlen und AS204x Kennlinien für Drehmomente und Drehzahlen jeweils am Ende der Technischen Daten.
Maximale Drehzahl des Beckhoff Schrittmotors AS2000
Bei Verwendung eines Schrittmotors der Baureihe AS2000 mit Inkremental-Encoder beträgt die maximale Drehzahl 3.600 U/min. In der Praxis ist die maximale Drehzahl durch die Konstruktion des Schrittmotors begrenzt.
Üblicherweise werden Beckhoff Schrittmotoren der Baureihe AS2000 auch nur für Applikationen mit Nenndrehzahlen weit unter 1.000 U/min eingesetzt.