Kennlinien Drehmomente und Drehzahlen
Zur Auslegung Ihrer Applikation. Die Kennlinien wurden mit gesteuertem Betrieb „open loop“ und feldorientierter Regelung „vector control“ aufgezeichnet.
AS2041-1H00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2041-1H00 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2041-1H00 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2041-1H00 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
4 | AS2041-1H00 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
AS2041-1H10
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2041-1H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7041-1000 |
AS2041-1H10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2041-1H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2041-1H10 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2041-1H10 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
4 | AS2041-1H10 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
AS2042-1H00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2042-1H00 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
2 | AS2042-1H00 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
3 | AS2042-1H00 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
4 | AS2042-1H00 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
AS2042-1H10
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2042-1H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7041-1000 |
2 | AS2042-1H10 | 48 VDC 5,0 A | EL7041-1000 |
AS2042-1H10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2042-1H10 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2042-1H10 | 24 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2042-1H10 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
4 | AS2042-1H10 | 48 VDC 5,6 A | EL7047+ZB8610 |
AS2043-1J00
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2043-1J00 | 24 VDC 6,5 A | EL7047+ZB8610 |
2 | AS2043-1J00 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
3 | AS2043-1J00 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
4 | AS2043-1J00 | 48 VDC 6,5 A | EL7047+ZB8610 |
AS2043-1J10
- Gesteuerter Betrieb „open loop“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2043-1J10 | 24 VDC 5,0 A | EL7041-1000 |
2 | AS2043-1J10 | 48 VDC 5,0 A | EL7041-1000 |
AS2043-1J10
- Feldorientierte Regelung „vector control“
Kurve | Motortyp | Aufzeichnung | |
|---|---|---|---|
1 | AS2043-1J10 | 24 VDC 5,0 A | EL7047 |
2 | AS2043-1J10 | 24 VDC 6,5 A | EL7047+ZB8610 |
3 | AS2043-1J10 | 48 VDC 5,0 A | EL7047 |
4 | AS2043-1J10 | 48 VDC 6,5 A | EL7047+ZB8610 |