AL806x-0 | Spulenteil mit Konvektionskühlung
Leistungsdaten | AL80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64-0F | 64-0K | 65-0H | 65-0K | 66-0J | 6A-0K | 6A-0Q | |
Spitzenkraft Fmax [N] | 1800 | 1800 | 2250 | 2250 | 2700 | 4500 | 4500 |
Spitzenstrom Imax [A] | 12 | 24 | 15 | 24 | 18 | 24 | 72 |
Dauerkraft Fc [N] | 760 | 760 | 950 | 950 | 1140 | 1900 | 1900 |
Dauerstrom Ic [A] | 4,0 | 8,3 | 5,3 | 8,3 | 6,1 | 8,3 | 25 |
Maximale Geschwindigkeit | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Kraftkonstante Kf [N/A] | 191 | 91 | 178 | 114 | 187 | 228 | 76 |
Magnetische Anziehungskraft Fa [N] | 3200 | 3200 | 3950 | 3950 | 4650 | 7500 | 7500 |
Wicklungswiderstand-Ph-Ph [Ω] | 11,5 | 2,75 | 8,2 | 3,3 | 8,0 | 6,7 | 0,9 |
Wicklungsinduktivität-Ph-Ph [mH] | 77 | 18 | 53 | 22 | 49 | 44 | 5 |
Gegen EMK Ph-Ph [V/m/s] | 108 | 52 | 101 | 65 | 106 | 130 | 43 |
Verlustleistung PL [W] | 366 | 394 | 483 | 493 | 589 | 986 | 1084 |
Motorkonstante [N²/W] | 1579 | 1465 | 1867 | 1831 | 2206 | 3662 | 3329 |
Thermischer Widerstand [K/W] | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
Polpaarabstand [mm] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gewicht | |||||||
Spuleneinheit [kg] | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 5,9 | 6,9 | 11,4 | 11,4 |
Magnetplatte [kg/m] | 10,5 | ||||||
Sensorik | |||||||
Temperatursensor | LPTC-600; kompatibel zum KTY 84-130 | ||||||
Leitungsdaten und Motordaten | |||||||
Außendurchmesser [mm] | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12,2 |
Aderquerschnitt | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 1,5 mm² + 2 x AWG26 | 4 x 4 mm² + 2 x AWG26 |
Minimaler statischer Biegeradius | 4 x Außendurchmesser | ||||||
Leitungslänge konfektioniert [m] | 0,5 | ||||||
Leitungslänge unkonfektioniert [m] | 1 | ||||||
Stecker | itec® | M23-SpeedTec® | itec® | M23-SpeedTec® | M23-SpeedTec® | M23-SpeedTec® | M40-SpeedTec® |
Empfohlene Servoverstärker-Zuordnung | |||||||
AX5000 | AX5x06 | AX5112 | AX5x06 | AX5112 | AX5x06 AX5112 | AX5112 | AX5125 |
AX8000 | AX8108 AX8206 | AX8108 | AX8108 AX8206 | AX8108 | AX8206 AX8108 | AX8108 | AX8525 |
Die Werte gelten für einen Linear Servomotor, montiert an einer Metallfläche, die mindestens der Motorgröße entspricht, bei einer Flächentemperatur von 20 °C |