Technische Spezifikationen
- In der folgenden Tabelle erhalten Sie wichtige technische Angaben zur Installation des Kühlkreislaufs. Halten Sie die Angaben der Durchflussmenge und des Druckabfalls ein, um die Dauerkraft zu erreichen. Wir empfehlen eine Überwachung der Durchflussmengen und des Drucks. Falls ein Fehler auftritt, können Sie einer Überhitzung des Motors frühzeitig entgegenwirken und vermeiden.
- Betriebsdruck pmax: 6 bar
AL804x
AL804x | |||
|---|---|---|---|
Motor | Verlustleistung PL | Durchflussmenge Qmin | Druckabfall Δp |
[W] | [l/min] | [bar] | |
AL8041 | 63 | 0,1 | 0,00 |
AL8042 | 126 | 0,2 | 0,01 |
AL8043 | 169 | 0,2 | 0,03 |
AL8044 | 238 | 0,3 | 0,05 |
AL8045 | 298 | 0,4 | 0,08 |
AL8046 | 358 | 0,5 | 0,10 |
AL8048 | 458 | 0,7 | 0,16 |
Alle Werte gültig bei einer Temperaturerhöhung des Kühlmittels ΔT = 10 K | |||
- AL804x: Wasserfluss in gleicher Richtung
AL806x-1
AL806x-1 | |||
|---|---|---|---|
Motor | Verlustleistung PL | Durchflussmenge Qmin | Druckabfall Δp |
[W] | [l/min] | [bar] | |
AL8066-1xyz | 661 | 1,0 | 0,1 |
AL806A-1xyz | 1206 | 1,8 | 0,3 |
AL806B-1xyz | 1140 | 1,95 | 0,4 |
AL806F-1xyz | 1710 | 2,5 | 0,7 |
Alle Werte gültig bei einer Temperaturerhöhung des Kühlmittels ΔT = 10 K | |||
- AL806x-1: Wasserfluss als Kühlkreislauf