MaßzeichnungenAlle Angaben in MillimeternBohrung: 5 mm Durchmesser, 4 mm Tiefe für Passstift ISO 8734Gewindebohrung:M5-Gewinde, 6 mm TiefeLangloch: 5 x 0,5 mm Durchmesser, 4 mm Tiefe für Passstift ISO 8734Weiterführende InformationenAL8064AL8065AL806A