KL8548 - Registerübersicht
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
Register-Nr. | Kommentar | Default-Wert | R/W | Speicher | |
---|---|---|---|---|---|
R0 | reserviert | - | - | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
R6 | reserviert | - | - | - | - |
Kommando-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Klemmentyp | 0x2164 | 8548dez | R | ROM | |
Firmware-Stand (ASCI) | z. B. 0x3141 | z. B. 12609dez | R | ROM | |
R10 | Multiplex-Schieberegister |
|
| R | ROM |
R11 | Signalkanäle |
|
| R | ROM |
minimale Datenlänge eines Kanals |
|
| R | ROM | |
R13 | Datenstruktur |
|
| R | ROM |
R14 | reserviert | - | - | - | - |
R15 | Alignment-Register |
|
| R/W | RAM |
Hardware-Versionsnummer | z. B. 0x0000 | z. B. 0dez | R/W | SEEPROM | |
R17 | reserviert | - | - | - | - |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
R30 | reserviert | - | - | - | - |
Kodewort-Register | 0x0000 | 0dez | R/W | RAM | |
Feature-Register | 0x0004 | 4dez | R/W | SEEPROM | |
Anwender-Skalierung: offset | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM | |
R34 | Anwender-Skalierung: gain | 0x0100 | 256dez | R/W | SEEPROM |
R35 | Anwender-Einschaltwert | 0x0000 | 0dez | R/W | SEEPROM |
R36 | reserviert | - | - | - | - |
... | reserviert | - | - | - | - |
R63 | reserviert | - | - | - | - |