KL8548 - Control- und Status-Bytes
Kanal 1
Prozessdatenbetrieb
Control-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | DisManu* | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 0bin | Registerkommunikation ausgeschaltet (Prozessdatenbetrieb) |
CB1.6 - CB1.2 | - | 0bin | reserviert |
CB1.1 | DisManu* | 0bin | Manuelle Eingabe möglich |
1bin | Manuelle Eingabe deaktiviert | ||
CB1.0 | - | 0bin | reserviert |
*) ab Firmware-Version 1F
Verhalten bei K-Bus- oder Feldbus-Fehler Bei K-Bus- oder Feldbus-Fehler werden in der Regel die Ausgangsdaten gelöscht und dabei wird auch das Flag DisManu zum Deaktivieren der manuellen Eingabe zurückgesetzt. Dann ist die manuelle Eingabe im Fehlerfall wieder möglich. |
Status-Byte 1 im Prozessdatenbetrieb
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | - | - | - | - | - | DisManu* | auto/man |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 0bin | Quittung für Prozessdatenbetrieb |
SB1.6 - SB1.2 | - | 0bin | reserviert |
SB1.1 | DisManu* | 0bin | Manuelle Eingabe möglich |
1bin | Manuelle Eingabe deaktiviert | ||
SB1.0 | auto/man | 0bin | Der auto/man-Schalter des Kanals 1 steht auf auto. Die SPS steuert den Ausgang. |
1bin | Der auto/man-Schalter des Kanals 1 steht auf manuell. Das Potentiometer steuert den Ausgang. |
*) ab Firmware-Version 1F
Registerkommunikation
Control-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Control-Byte 1 (CB1) befindet sich im Ausgangsabbild und wird von der Steuerung zur Klemme übertragen.
Bit | CB1.7 | CB1.6 | CB1.5 | CB1.4 | CB1.3 | CB1.2 | CB1.1 | CB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
CB1.7 | RegAccess | 1bin | Registerkommunikation eingeschaltet |
CB1.6 | R/W | 0bin | Lesezugriff |
1bin | Schreibzugriff | ||
CB1.5 - CB1.0 | Reg-Nr. | Registernummer: |
Status-Byte 1 bei Registerkommunikation
Das Status-Byte 1 (SB1) befindet sich im Eingangsabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit | SB1.7 | SB1.6 | SB1.5 | SB1.4 | SB1.3 | SB1.2 | SB1.1 | SB1.0 |
Name | RegAccess | R/W | Reg-Nr. |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | |
---|---|---|---|
SB1.7 | RegAccess | 1bin | Quittung für Registerzugriff |
SB1.6 | R | 0bin | Lesezugriff |
SB1.5 - SB1.0 | Reg-Nr. | Nummer des Registers, das gelesen oder beschrieben wurde. |
Kanal 2 bis 8
Die Control- und Status-Bytes der Kanäle 2 bis 8 sind jeweils wie das Control- und Status-Byte des Kanals 1 aufgebaut.