KL8548 - Registerbeschreibung
Die Register dienen zur Parametrierung der Busklemmen und sind für jeden Kanal einmal vorhanden. Sie können über die Registerkommunikation ausgelesen oder beschrieben werden.
R7: Kommando-Register
Nicht benutzt.
R8: Klemmenbezeichnung
Im Register R8 steht die Bezeichnung der Klemme.
KL8548: 0x2164 (KL8548dez)
R9: Firmware-Stand
Im Register R9 steht in ASCII-Codierung der Firmware-Stand der Klemme, z. B. 0x3141 = '1A'. Hierbei entspricht die '0x31' dem ASCII-Zeichen '1' und die '0x41' dem ASCII-Zeichen 'A'.
Dieser Wert kann nicht verändert werden.
R12: Minimale Datenlänge eines Kanals
R16: Hardware-Versionsnummer
Im Register R16 steht der Hardware-Stand der Klemme.
R31: Kodewort-Register
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben ohne zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen zu haben, werden diese Werte von der Klemme nicht übernommen.
- Wenn Sie in die Anwender-Register Werte schreiben und haben zuvor das Anwender-Kodewort (0x1235) in das Kodewort-Register eingetragen, werden diese Werte in die RAM-Register und in die SEEPROM-Register gespeichert und bleiben somit bei einem Neustart der Klemme erhalten.
Das Kodewort wird bei einem Neustart der Klemme zurückgesetzt.
R32: Feature-Register
Mit diesem Register für diesen Kanal verschiedene Features ein- oder ausschalten.
Bit | R32.15 | R32.14 | R32.13 | R32.12 | R32.11 | R32.10 | R32.9 | R32.8 |
Name | - | - | - | - | - | - | - | enUserValue |
Bit | R32.7 | R32.6 | R32.5 | R32.4 | R32.3 | R32.2 | R32.1 | R32.0 |
Name | - | - | - | enEcoMode | - | enWatchdog | - | - |
Legende
Bit | Name | Beschreibung | default | |
---|---|---|---|---|
R32.15 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R32.9 | - | reserviert | 0bin | |
R32.8 | enUserValue | 0bin | Anwender-Einschaltwert aktiviert | 0bin |
1bin | Anwender-Einschaltwert deaktiviert | |||
R32.7 | - | reserviert | 0bin | |
... | ... | ... | ... | |
R32.5 | - | reserviert | 0bin | |
R32.4 | enEcoMode | 0bin | Bargraph aktiviert | 0bin |
1bin | Eco-Mode aktiviert | |||
R32.3 | ... | reserviert | ... | |
R32.2 | enWatchdog | 0bin | Watchdog deaktiviert | 1bin |
1bin | Watchdog aktiviert | |||
R32.1 | - | reserviert | 0bin | |
R32.0 | - | reserviert | 0bin |
R33: Anwender-Einschaltwert
Wenn der Anwender-Einschaltwert mit Bit R32.8 des Feature-Registers aktiviert wurde, legt die Klemme anstelle des Hersteller-Einschaltwerts den Anwender-Einschaltwert an ihren Ausgang wenn ein System-Reset oder ein Watchdog-timer-Overflow (Klemme hat 100 ms lang keine Prozessdaten erhalten) auftritt.