EPxxxx | Industriegehäuse
ATEX-Hinweise - Hinweise zum Einsatz von EtherCAT-Box-Modulen in explosionsgefährdeten Bereichen
IO-Konfiguration in TwinCAT - Schnellstartanleitung für EtherCAT-Box-Module und EtherCAT P-Box-Module
Digital-Eingang
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, masseschaltend, M8 | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8, Timestamp | |
8-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12, Timestamp | |
2-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 VDC, 1 kHz, M12 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M8 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 3 ms, M12 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, IP20-Stecker | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, D-Sub | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, D-Sub, geänderte Pinbelegung | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, D-Sub, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M8 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, 10 µs, M12 | |
16-Kanal-Digital-Eingang, 24 VDC, M12, mit Diagnose | |
8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 |
Digital-Ausgang
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2,8 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M8, mit Diagnose | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M12, mit Diagnose | |
8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 2 A, M12, mit Diagnose | |
4-Kanal-Relais-Ausgang, 25 VAC, 30 VDC, 0,5 AAC, 2 ADC, M12 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M8 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, IP20-Stecker | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, M16 | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub | |
16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub | |
24-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 0,5 A, D-Sub |
Digital-Kombi
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8 | |
4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, IP20-Stecker | |
EtherCAT Box, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, D-Sub | |
EtherCAT Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8 | |
4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12 | |
4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 2 A, M8 | |
4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 VDC, 3 ms, 2 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12 | |
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8 | |
8-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, IP20-Stecker | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M8 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, M12 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 3 ms, 0,5 A, masseschaltend, M8 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M8 | |
16-Kanal-Digital-Kombi, 24 VDC, 10 µs, 0,5 A, M12 |
Analog-Eingang
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
2-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, galvanisch getrennt, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12, TwinSAFE SC | |
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Digital-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, RTD (Pt100), 16 Bit, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, M12 | |
1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, M12 | |
2-Kanal-Analog-Eingang, IEPE / Beschleunigung, 16 Bit, 50 kSps, M8 | |
4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…1000 hPa (0…+1 bar), M8 | |
4-Kanal-Analog-Eingang + 8-Kanal-Digital-Kombi, Druck, 0…7000 hPa (0…+7 bar), M8 | |
1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor | |
2-Kanal, 2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor |
Analog-Ausgang
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12 |
Analog-Kombi
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, ±10 V, 16 Bit, single-ended, M12 | |
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 | |
2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…20 mA, 16 Bit, differentiell, M12 | |
4-Kanal-Analog-Eingang + 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, 0/4…±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12 |
Winkel-/Wegmessung
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, M12 | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12 | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, D-Sub | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, M12, Sensorversorgung 24 VDC | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 VDC (DIFF RS422, TTL), 5 MHz, D-Sub | |
1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 VDC HTL, 100 kHz, M12 |
Kommunikation
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232 / RS422 / RS485, M12 | |
2-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS232 / RS422 / RS485, M12 | |
License-Key für TwinCAT 3.1 | |
NOVRAM-Speicher, 128 kByte | |
Displaybox mit Navigationstaster, Betriebsstundenzähler | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12 | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12 | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12, TwinSAFE SC | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12 | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12 | |
4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12 | |
8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12 | |
8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12 | |
8-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12 | |
8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12 | |
8-Kanal-Kommunikations-Interface + 4-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, Class B, M12 |
Kompakte Antriebstechnik
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, M12, mit Inkremental-Encoder | |
1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 1,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder | |
1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, M12, mit Inkremental-Encoder | |
1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, für Highspeed-Anwendungen, M12, mit Inkremental-Encoder | |
1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, für Highspeed-Anwendungen, M12, mit Inkremental-Encoder | |
EtherCAT Box, 1-Kanal-Motion-Interface, Schrittmotor, 48 VDC, 5 A, M12, mit Inkremental-Encoder | |
1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 VDC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen | |
1-Kanal-Motion-Interface, Servomotor, 48 VDC, 4,5 A, OCT, geeignet für STO-Anwendungen | |
2-Kanal-Motion-Interface, DC-Motor, 48 VDC, 4,5 A, M12, mit Inkremental-Encoder | |
2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 24 VDC, 3,5 A, M8, EtherCAT-Verlängerung | |
2-Kanal-Motion-Interface, BLDC-Motor, 48 VDC, 3,5 A, M8 |
Sonderfunktionen
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
Multifunktionale Box, digital, analog, PWM, stromgeregelt, M12 |
System
Produkt | Produktbeschreibung |
---|---|
EtherCAT Box mit ID-Switch | |
2-Port-Abzweig, M8 | |
2-Port-Abzweig, M8, Fast Hot Connect | |
2-Port-Abzweig, EtherCAT P, M8 | |
8-Port-Abzweig, EtherCAT, 100 MBit/s, 24 VDC, M8 | |
8-Kanal-Powerverteilung, passiv, M12, L-kodiert | |
4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module | |
4/4-Kanal-Powerverteilung, für EtherCAT-Box-Module, mit Strommessung / Datalogging | |
4-Kanal-Powerverteiler, ENP auf EtherCAT P | |
4-Port-Abzweig, mit Spannungsversorgung | |
PROFINET RT | |
Medienkonverter, Ethernet / EtherCAT, 100 MBit/s, 24 VDC | |
Brems-Chopper-Box |