Ausgangsdaten
Index 7001 FB Touch probe outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7001:0 | FB Touch probe outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7001:01 | TP1 Enable | Touch probe 1 einschalten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:02 | TP1 Continous | 0: Es wird nur beim ersten Event getriggert. 1: Es wird bei jedem Event getriggert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:03 | TP1 Trigger mode | Ohne Funktion | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:05 | TP1 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:06 | TP1 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:09 | TP2 Enable | Touch probe 2 einschalten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0A | TP2 Continous | 0: Es wird nur beim ersten Event getriggert. 1: Es wird bei jedem Event getriggert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0B | TP2 Trigger mode | Ohne Funktion | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0D | TP2 Enable pos edge | Bei positiver Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7001:0E | TP2 Enable neg edge | Bei negativer Flanke triggern | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7010 DRV Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7010:0 | DRV Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
7010:01 | Controlword | Controlword: Bit 0: Switch on | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:03 | Modes of operation | Auswahl der Betriebsart: | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
7010:05 | Target position | Konfigurierte Zielposition Der Wert muss mit dem entsprechenden Skalierungsfaktor multipliziert werden. | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
7010:06 | Target velocity | Konfigurierte Ziel-Geschwindigkeit Die Geschwindigkeitsskalierung kann dem Objekt 0x9010:14 („Velocity encoder resolution“) entnommen werden. | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
7010:09 | Target torque | Konfiguriertes Ziel-Drehmoment Der Wert ist in 1000stel vom „Rated current“ (0x8011:12) angegeben | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7010:0B | Torque limitation | Drehmomentgrenzwert (Bipolar Limit) Der Wert ist in 1000stel vom „Rated current“ (0x8011:12) angegeben | UINT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |
7010:0E | Commutation angle | Kommutierungs-Winkel für die Betriebsart CSTCA | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Der folgende Hinweis bezieht sich auf die DMC-Objekte 0x6040, 0x7040, 0x8040 und 0x8041.
Datentyp INT64 für alle Positionen in der Fahrwegsteuerung In der Fahrwegsteuerung wird für alle Positionen der Datentyp INT64 verwendet.
|
Index 7040 DMC Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7040:0 | DMC Outputs |
| UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
7040:02 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge | Latchen auf die positive Flanke des externen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:03 | DMC__FeedbackControl__Set counter | Mit einer steigenden Flanke wird "Actual position" auf den Wert von "Set counter value" gesetzt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:04 | DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge | Latchen auf die negative Flanke des externen Eingangs. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:11 | DMC__DriveControl__Enable | Antrieb aktivieren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:12 | DMC__DriveControl__Reset | Reset der Antriebs-Hardware durchführen. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:21 | DMC__PositioningControl__Execute | Fahrauftrag mit einer steigenden Flanke starten. Der Auftrag läuft, solange dieses Bit gesetzt ist oder bis der Auftrag abgearbeitet ist. Sollte der Pegel während der Fahrt abfallen, wird die Achse mit der dem Auftrag übergebenen Verzögerung zum Stillstand gebracht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:22 | DMC__PositioningControl__Emergency stop | Bei steigender Flanke mit Nothalterampe bis zum Stillstand verzögern. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7040:31 | DMC__Set counter value | Siehe Index 0x7040:03. | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
7040:32 | DMC__Target position | Positionsvorgabe in Feedback-Inkrementen. | INT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dez) |
7040:33 | DMC__Target velocity | Maximalgeschwindigkeit während des Fahrauftrages in 10000stel der Motornenndrehzahl. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7040:34 | Art des Positionierauftrages:
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) | |
7040:35 | DMC__Target acceleration | Beschleunigung: Zeit in ms vom Stillstand bis zum Erreichen der Motornenndrehzahl. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
7040:36 | DMC__Target deceleration | Verzögerung: Zeit in ms für die Verzögerung von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |