Informations-/Diagnostikdaten
Index 9010 DRV Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9010:0 | DRV Info data | Verstärker-Informationsdaten | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
9010:11 | Amplifier temperature | Innentemperatur des Moduls | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9010:12 | DC link voltage | Zwischenkreisspannung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:13 | Supported drive modes | Informationen der unterstützten Drive Modi. Es werden nur die Modi CSV, CST, CSTCA und CSP unterstützt Bit 0: PP | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:14 | Velocity encoder resolution | Anzeige der konfigurierten Encoder-Inkremente / s und Motorumdrehungen / s. Die "Velocity Encoder Resolution" wird nach folgender Formel berechnet: Velocity Encoder Resolution = (encoder_increments / s ) / (motor_revolutions / s) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
9010:15 | Position encoder resolution increments | Feedback Inkremente pro Motorumdrehung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index A010 DRV Amplifier Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A010:0 | DRV Amplifier Diag data | Verstärker Diagnosedaten | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A010:11 | Amplifier I2T temperature | Verstärker I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A011 DRV Motor Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A011:0 | DRV Motor Diag data | Motor Diagnosedaten | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
A011:11 | Motor I2T temperature | Motor I2T-Modell-Auslastung | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
Index FB40 Memory interface
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FB40:0 | Memory interface | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
FB40:01 | Address | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
FB40:02 | Length | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
FB40:03 | Data | reserviert | OCTET-STRING[8] | RW | {0} |