Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | FB Settings | Beobachtereinstellungen | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8000:11 | Device type | Beschreibung der verfügbaren Feedbackprofile (Inkremental-Encoder und Hallsensor) | UINT32 | RW | 0x00000605 (1541dez) |
8000:14 | Observer bandwidth | Bandbreite des Drehzahlbeobachters Typischer Wertebereich: 200 ... 500 Hz | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8000:15 | Observer feed-forward | Lastverhältnis 100 % = Lastfrei 50 % = Massenträgheitsmomente von An- und Abtrieb sind gleich Vorsteuerung für die Geschwindigkeitsmessung. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8000:16 | Sub-increment bits | Bitweise Verschiebung nach Links von Soll- und Istposition und Schleppfehler | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8001 FB Touch probe Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8001:0 | FB Touch probe Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8001:11 | Touch probe 1 source | Positionswert digitaler Eingang 1: 1: Touch probe input 1 | INT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8001:12 | Touch probe 2 source | Positionswert digitaler Eingang 2: 2: Touch probe input 2 | INT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
Index 8008 FB Settings ENC
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8008:0 | FB Settings ENC | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
8008:01 | Invert feedback direction | Invertierung der Encoder-Zählrichtung. Wird durch die Scan Feedback Funktion angepasst. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:02 | Enable power supply | Freischalten der Encoder-Versorgungsspannung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8008:05 | Enable ENC C input | Freischalten des C-Eingangs des Moduls für die Auswertung der C-Spur am Inkremental-Encoder | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8008:11 | Supply voltage output | Spannungspegel der Encoder-Versorgung Typischer Wertebereich: 2 ... 24 V | UINT32 | RW | 0x00001388 (5000dez) |
8008:12 | Encoder type | Auswahl Encoder Typ: 0: disabled | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) |
8008:13 | Encoder Increments per Revolution | Auflösung des Encoders nach 4-fach Auswertung | UINT32 | RW | 0x00001000 (4096dez) |
Index 800A FB Settings Hall
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
800A:0 | FB Settings Hall | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
800A:02 | Enable power supply | Aktiviert Spannungsversorgung für den Hall-Sensor | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
800A:05 | Enable extrapolation | Extrapolation der Hallsensormesswerte. Physikalische Auflösung wird hierdurch nicht verbessert. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
800A:11 | Supply voltage output | Spannungspegels der Versorgungsspannung für den Hall-Sensor, Typischer Wertebereich: 2 … 4 V | UINT32 | RW | 0x00001388 (5000dez) |
800A:12 | Phasing | Anordnung der Hallsensoren. Wird durch die Scan Feedback Funktion ermittelt. Siehe Kapitel Scan Feedback. 0: A-B: 60° / B-C. 60 | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
800A:13 | Hall commutation adjust | Kommutierungsoffset der Hallsensoren in 60° Schritten. Wird durch die Scan Feedback Funktion ermittelt. Siehe Kapitel Scan Feedback. 0: 0° (default) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
800A:14 | Hall-sensor type | Aktivieren oder deaktivieren der Open Collector Hallsensor-Eingänge 0: disabled | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Index 8010 DRV Amplifier Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8010:0 | DRV Amplifier Settings | Verstärkereinstellungen | UINT8 | RO | 0x64 (100dez) |
8010:01 | Enable TxPDOToggle | Aktivieren oder deaktivieren des TxPDO Toggle im Bit 10 des Statusworts | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:02 | Enable input cycle counter | 1: aktiviert Zwei-Bit-Zähler, der mit jedem Prozessdatenzyklus bis zum Maximalwert von 3 inkrementiert wird und danach wieder bei 0 beginnt Das Low-Bit wird in Bit 10 und das High-Bit in Bit 14 vom Status-Wort dargestellt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:04 | Repeat find commutation | Wiederholen der Kommutierungswinkelbestimmung. (Für alle FOC-Betriebsarten wirksam) | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8010:05 | Enable cogging torque compensation | Aktivieren oder deaktivieren der Rastmomentkompensation (nur für FOC-Betriebsarten). | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:12 | Current loop integral time | Integralanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:13 | Current loop proportional gain | Proportionalanteil Stromregler | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8010:14 | Velocity loop integral time (current mode) | Integralanteil Geschwindigkeitsregler (Für Feedback-Systeme mit feldorientierter Regelung (FOC). Siehe Kapitel Konfiguration des Feedback-Systems) | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8010:15 | Velocity loop proportional gain (current mode) | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler (Für Feedback-Systeme mit feldorientierter Regelung (FOC). Siehe Kapitel Konfiguration des Feedback-Systems) | UINT32 | RW | 0x00000014 (20dez) |
8010:17 | Position loop proportional gain | Proportionalanteil Positionsregler | UINT32 | RW | 0x0000000A (10dez) |
8010:19 | Nominal DC link voltage | Eingespeiste Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000BB80 (48000dez) |
8010:1A | Min DC link voltage | Minimale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x00001A90 (6800dez) |
8010:1B | Max DC link voltage | Maximale Zwischenkreisspannung | UINT32 | RW | 0x0000EA60 (60000dez) |
8010:29 | Amplifier I2T warn level | I²T-Modell Warnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8010:2A | Amplifier I2T error level | I²T-Modell Fehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8010:2B | Amplifier Temperature warn level | Warnschwelle für Übertemperatur des Moduls | UINT16 | RW | 0x0320 (800dez) |
8010:2C | Amplifier Temperature error level | Fehlerschwelle für Übertemperatur des Moduls | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8010:31 | Velocity limitation | Begrenzung der Drehzahlsollwertvorgabe | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
8010:33 | Stand still window | Stillstandsfenster Geschwindigkeitsbereich für den die Achse als stillstehend betrachtet wird. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:39 | Select info data 1 | Auswahl „Info data 1“ Erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) | |
2 | DC link voltage (mV) (default) | |||||
4 | PCB temperature - Modultemperatur (0.1 °C) | |||||
7 | I2T Motor | |||||
8 | I2T Amplifier | |||||
10 | Digital inputs Bit0: Digital Input 1 Level | |||||
12 | Phase Voltage U | |||||
13 | Phase Voltage V | |||||
14 | Phase Voltage W | |||||
8010:3A | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) | |
2 | DC link voltage (mV) (default) | |||||
4 | PCB temperature - Modul-Temperatur (0.1 °C) | |||||
7 | I2T Motor | |||||
8 | I2T Amplifier | |||||
10 | Digital inputs Bit0: Digital Input 1 Level | |||||
12 | Phase Voltage U | |||||
13 | Phase Voltage V | |||||
14 | Phase Voltage W |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
8010:50 | Following error window | Schleppabstandsüberwachung: Schleppfehlerfenster Einheit: Bezug auf Inkremente der Positions-Rohdaten. Kann gegebenenfalls in der PLC skaliert werden. 0xFFFFFFFF (-1dez) = Jeder andere Wert = Gilt in Verbindung mit Index 0x8010:51 „Following error time out.“ | UINT32 | RW | 0xFFFFFFFF (-1dez) | |
8010:51 | Following error time out | Schleppabstandsüberwachung: Timeout Ist der Schleppfehler größer als das Schleppfehlerfenster, für eine Zeit, die größer ist als der Timeout, führt das zu einer Fehlerreaktion. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:54 | Feature bits | Reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:57 | Position loop Velocity feed forward gain | Geschwindigkeitsvorsteuerung des Positionsreglers | UINT8 | RW | 0x64 (100dez) | |
8010:58 | Select info data 3 | Auswahl "Info data 3" Erlaubte Werte: | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) | |
2 | DC link voltage (mV) (default) | |||||
4 | PCB temperature - Modultemperatur (0.1 °C) | |||||
7 | I2T Motor | |||||
8 | I2T Amplifier | |||||
10 | Digital inputs Bit0: Digital Input 1 Level | |||||
12 | Phase Voltage U | |||||
13 | Phase Voltage V | |||||
14 | Phase Voltage W | |||||
8010:59 | Error suppression mask | Fehlerunterdrückungsmaske Bit 0: Unterdrückt Erkennung eines Kabelbruchs der Motorphasen Bit 1: Unterdrückt Kommutierungswinkelüberwachung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:5A | Velocitiy loop integral time (voltage mode) | Integralanteil Geschwindigkeitsregler (Für Feedbacksysteme mit Six-step. Siehe Regleroptimierung Sensorloser Betrieb und Betrieb nur mit Hall-Sensoren) | UINT32 | RW | 0x000001F4 (500dez) | |
8010:5B | Velocity loop proportional gain (voltage mode) | Proportionalanteil Geschwindigkeitsregler (Für Feedbacksysteme mit Six-step. Siehe Regleroptimierung Sensorloser Betrieb und Betrieb nur mit Hall-Sensoren) | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) | |
8010:5C | Velocity loop voltage feed forward gain (voltage mode) | Geschwindigkeitsvorsteuerung des Geschwindigkeitsreglers (Für Feedbacksysteme mit Six-step. Siehe Regleroptimierung Sensorloser Betrieb und Betrieb nur mit Hall-Sensoren) | UINT8 | RW | 0x32 (50dez) | |
8010:5E | Sensorless offset voltage scaling | Konfiguriert die Spannungsausgabe im Stillstand | UINT16 | RW | 0x0032 (50dez) | |
8010:5F | Sensorless observer bandwidth | Bandbreite des Positions-/ Geschwindigkeitsbeobachters im sensorlosen Betrieb | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) | |
8010:60 | Sensorless max. acceleration | Max. Beschleunigung | UINT32 | RW | 0x0000186A0 (100000dez) | |
8010:61 | Cogging torque compensation | Enthält die Koeffizienten der Rastmomentkompensation. Diese werden durch die Cogging Scanfunktion bestimmt. Siehe Kapitel Scan Motor Cogging | OCTET-STRING[16] | RW | {0} | |
8010:62 | Positon loop deadband window | Totbereichsfenster des Positionsreglers [Ink] Für Lageabweichungen kleiner als der definierte Bereich gilt (sofern Sollgeschwindigkeit im „Stand still window“ liegt (Siehe Parameter: 0x8010:33)): 0 - 75% Positionsregler abgeschaltet 75 - 100% Linearer Übergang der Positionsreglerverstärkung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:63 | Find commutation time | Definiert die Zeit für die Bestimmung des Kommutierungswinkels [0,1 s] Dieser Vorgang teilt sich in zwei Phasen auf. Insgesamt wird die doppelte hier angegebene Zeit benötigt. Benötigte Zeit ist applikationsabhängig | UINT16 | RW | 0x0009 (9dez) | |
8010:64 | Commutation type | Methode zur Ermittlung des Kommutierungswinkels: 1: FOC with incremental encoder (default) | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
Index 8011 DRV Motor Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8011:0 | DRV Motor Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x31 (49dez) |
8011:11 | Max current | Spitzenstrom Begrenzung durch maximalen Ausgabestrom des Moduls EJ7411. Die Motorstromwerte sind als Scheitelwert anzugeben. | UINT32 | RW | 0x00001770 (6000dez) |
8011:12 | Rated current | Nennstrom des Motors Entspricht dem maximalen ausgegebenen Motordauerstrom. Die Motorstromwerte sind als Scheitelwert anzugeben. „Target Torque“, „Torque actual value“ und „Torqe limitation“ sind relativ in Promille zum „Rated current“ skaliert | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:13 | Motor pole pairs | Anzahl der Polpaare | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8011:16 | Torque constant | Drehmoment-Konstante | UINT32 | RW | 0x00000032 (50dez) |
8011:18 | Rotor moment of inertia | Massenträgheitsmoment des Motors inklusive Mechanik | UINT32 | RW | 0x00000064 (100dez) |
8011:19 | Winding inductance | Wicklungsinduktivität | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8011:1B | Motor speed limitation | Motordrehzahlbegrenzung | UINT32 | RW | 0x000186A0 (100000dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8011:29 | I2T warn level | I2T-Motorwarnschwelle | UINT8 | RW | 0x50 (80dez) |
8011:2A | I2T error level | I2T-Motorfehlerschwelle | UINT8 | RW | 0x69 (105dez) |
8011:2D | Motor thermal time constant | Thermische Motorzeitkonstante der Wicklung | UINT16 | RW | 0x0028 (40dez) |
8011:2E | Rated speed | Nenndrehzahl | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:2F | Rated voltage | Nennspannung des Motors | UINT32 | RW | 0x0000B880 (48000dez) |
8011:30 | Winding resistance | Wicklungswiderstand Phase - Phase | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8011:31 | Voltage constant | Spannungskonstante Gibt die Spannung an, die vom Motor generatorisch induziert wird (Gegen-EMK). | UINT32 | RW | 0x0000B880 (48000dez) |
Index 8012 DRV Brake Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8012:0 | DRV Brake Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
8012:01 | Manual override (release) | Manuelles Lösen der Motorhaltebremse Für Inbetriebnahmezwecke vorgesehen. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8012:11 | Release delay | Zeit, welche die Haltebremse zum Öffnen (Lösen) benötigt, nachdem der Strom angelegt wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:12 | Application delay | Zeit, welche die Haltebremse zum Schließen (Halten) benötigt, nachdem der Strom abgeschaltet wurde. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:13 | Emergency application timeout | Zeit, die der Verstärker abwartet, bis die Drehzahl nach Halt-Anforderung das Stillstandfenster erreicht. Einheit: ms
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8012:14 | Brake moment of inertia | Trägheitsmoment der Motorbremse | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Der folgende Hinweis bezieht sich auf die DMC-Objekte 0x6040, 0x7040, 0x8040 und 0x8041.
Datentyp INT64 für alle Positionen in der Fahrwegsteuerung In der Fahrwegsteuerung wird für alle Positionen der Datentyp INT64 verwendet.
|
Index 8040 DMC Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8040:0 | DMC Settings | Einstellungen für Drive Motion Control. | UINT8 | RW | 0x17 (23dez) |
8040:07 | Emergency deceleration | Verzögerung für die Nothalterampe. Angabe in Millisekunden von der Motornenndrehzahl bis zum Stillstand. | UINT16 | RW | 0x64 (100dez) |
8040:08 | Calibration position | Bei erfolgreicher Referenzfahrt wird die „Actual position" auf diesen Wert gesetzt. Beachten Sie den Hinweis zum Datentyp! | UINT64 | RW | 0x00 (0dez) |
8040:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Geschwindigkeit zum Fahren auf den Referenznocken. Wird in 10.000stel von 0x8011:1B „Motor speed limitation“ angegeben. | UINT16 | RW | 0x64 (100dez) |
8040:0A | Calibration velocity (off plc cam) | Geschwindigkeit zum Fahren von der Referenznocke herunter. Wird in 10.000stel von 0x8011:1B „Motor speed limitation“ angegeben. | UINT16 | RW | 0x0A (10dez) |
8040:0E | Modulo factor | Modulo-Faktor für Modulo-Fahraufträge. Der Standardwert von 2^32 entspricht einer singleturn-Umdrehung und somit z. B. 360°. | UINT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8040:12 | Block calibration torque limit | Drehmomentbegrenzung für die Block-Kalibrierung. Der Wert wird in 1000stel von 0x8011:12 „Rated current“ angegeben. | UINT16 | RW | 0x64 (100dez) |
8040:13 | Block calibration stop distance | Gibt die Distanz an, um die nach der Kalibrierung aus dem Block herausgefahren wird. Beachten Sie den Hinweis zum Datentyp! | UINT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8040:14 | Block calibration lag threshold | Maximal zulässiger Schleppabstand bei der Block-Kalibrierung. Beachten Sie den Hinweis zum Datentyp! | UINT64 | RW | 0x100000000 (4294967296dez) |
8040:15 | Target position window | Allgemeines Positions-Zielfenster für Fahraufträge für das Erreichen des Zustands InTarget. Beachten Sie den Hinweis zum Datentyp! Das „Target position window“ gilt in Zusammenhang mit 0x8040:16 „Target position monitor time“. | UINT64 | RW | 0x16C16C1 (23860929dez) |
8040:16 | Target position monitor time | Die Ist-Position muss für die angegebene Zeit innerhalb des Positionszielfensters 0x8040:15 liegen, um den Zustand InTarget zu erreichen. Einheit: ms. | UINT16 | RW | 0x14 (20dez) |
8040:17 | Target position timeout | Gibt die Zeit für den Timer an, der startet, sobald der Sollwertgenerator die Zielposition erreicht hat. Wird die InTarget-Bedingung (siehe 0x8040:15 und 0x8040:16) nicht innerhalb dieser Zeit erreicht,
Einheit: ms. | UINT16 | RW | 0x1770 (6000dez) |
Index 8041 DMC Features
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8041:0 | DMC Features | Drive Motion Control Funktionen | UINT8 | RW | 0x1B (27dez) |
8041:13 | Invert calibration cam search direction | Für die Standard-Homing-Sequenz kann die Richtung für die Suche dem Referenznocken umgekehrt werden.
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8041:14 | Invert sync impulse search direction | Für die Standard-Homing-Sequenz kann die Richtung für die Suche des Sync-Impulses umgekehrt werden.
| BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8041:19 | Calibration cam source | Signalquelle des Referenznockens:
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8041:1A | Calibration cam active level | Signalpegel des Referenznockens, der als „aktiv“ ausgewertet wird. | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8041:1B | Latch source | Signalquelle des Latch-Signals:
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |