PS1111-2402-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 2,5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1111-2403-0002 | Stromversorgung 24 V DC, 3,8 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1021-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-120 V / 200-240 V
PS1011-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1011-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS1061-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 200-240 V
PS2001-2405-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 5 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2001-2420-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V
PS2031-2410-0000 | Stromversorgung 24 V DC,10 A, 3 phasig, AC 100-240 V
PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48 V DC,10 A, 1 phasig, AC 100-240 V
Übersicht
Vorwort
Technische Daten, Montage, Verdrahtung
Anwendungshinweise
Spitzenstromfähigkeit
Ausgangsseitige Absicherung
Laden von Batterien
Serienschaltung
Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung
Parallelbetrieb für Redundanz
1+1 Redundanz
N+1 Redundanz
Betrieb an zwei Phasen
Verwendung in einem dichten Gehäuse
Einbaulagen
Entsorgung
Anhang
PS2001-2410-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-2420-1001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS2001-4810-1001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 1 phasig, AC 100-240 V, EtherCAT
PS3001-2410-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 10 A, 1 phasig
PS3001-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3011-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 1 phasig
PS3011-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 1 phasig
PS3031-2420-0001 | Stromversorgung 24 V DC, 20 A, 3 phasig
PS3031-2440-0000 | Stromversorgung 24 V DC, 40 A, 3 phasig
PS3031-4810-0001 | Stromversorgung 48 V DC, 10 A, 3 phasig
PS3031-4820-0000 | Stromversorgung 48 V DC, 20 A, 3 phasig
PS9011-2420-0001 | Puffer-Modul 24 V DC, 20 A, 200 ms
PS9011-2440-0000 | Puffer-Modul 24 V DC, 40 A, 160 ms
PS9031-4820-0001 | Puffer-Modul 48 V DC, 20 A, 100 ms
PS9401-2420-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 42 A
PS9401-2440-0000 | Redundanz-Modul 12 - 28 V DC, 40 A
PS9421-4840-0000 | Redundanz-Modul 24 - 56 V DC, 40 A
PS9711-2410-0000 | DC/DC-Wandler 24 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler 48 V / 24 V, 10 A, 240 W
PS9771-2440-0000 | DC/DC-Wandler 475-750 V / 24 V, 40 A, 960 W
Messwandler
Feldbuszubehör
Antriebstechnik
TwinCAT 3
TwinCAT 2
MX-System
Branchenlösungen
Allgemeine Produktinformationen
Suche
News
Home