Übersicht
PS2001-4810-0000 | Stromversorgung 48V, 10A, 1 phasig, Extra Power
| • AC 100-240V Weitbereichseingang • Breite nur 48mm • Wirkungsgrad bis zu 96,3% • Hervorragender Teillastwirkungsgrad • 120% Spitzenleistung, 576W • Sicherer Hiccup-Überlastmodus • Präzises Auslösen von Sicherungen durch hohen Überlast- / Spitzenstrom • Aktive Oberwellenkorrektur (PFC) • Minimaler Einschaltstromstoß • Volle Leistung zwischen -25°C und +60°C • DC-OK-Relaiskontakt • Current Sharing-Funktion für den Parallelbetrieb |
Die Stromversorgung PS2001-4810-0000 ist eine 1-phasige, 48-V-DC-Stromversorgung mit einem Ausgangsstrom von 10 A und einer Ausgangsleistung von 480 W.
Eingangsseitig besitzt das Gerät einen Weitbereichseingang, eine aktive Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung. Der Ausgang arbeitet nach der UI-Kennlinie und schaltet im Überlast-/Kurzschlussfall in den sicheren Hiccup-Modus.
Die PS2001-4810-0000 hat eine Extra-Power mit einer dauerhaften, maximalen Ausgangsleistung von 120% und kann mit kurzzeitigem Spitzenstrom Sicherungen präzise auslösen.
Die Stromversorgung gehört zur Familie der PS2000-Geräte und hat eine Baubreite von 48 mm. Eine DC-OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt überwachen den Status der Ausgangsspannung. Das Netzteil besitzt die ATEX/IECEx- und Class-I-Div2-Zulassung, um den Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden.
Technische Daten in Kurzform *)
Tech. Dat. in Kurzform | PS2001-4810-0000 |
|---|---|
Ausgangsspannung | DC48V (Nominal Werkseinstellung 48V) |
Einstellbereich | 48 - 56V |
Ausgangsstrom | 12,0-10,3A (Amb. unter +45°C) |
Eingangsspannung AC | AC 100-240V -15%/+10% |
Netzfrequenz | 50-60Hz ±6% |
Eingangsstrom AC | 4,26 / 2,23A bei 120 / 230Vac |
Eingangsspannung DC | DC 110-150V ±20% |
Wirkungsgrad | 95,0 / 96,3% bei 120 / 230Vac |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Größe (B x H x T) | 48 x 124 x 117mm (ohne DIN-Schiene) |
Gewicht | 830g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Alle Werte typisch für 48V, 10A, 230Vac, 50Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwärmzeit von fünf Minuten, soweit nicht anders angegeben. |